Hand knobs, Stainless Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6335-NI-32-M6-D
6335-NI-32-M6-E
6335-NI-40-M8-D
6335-NI-40-M8-E
6335-NI-50-M10-D
6335-NI-50-M10-E
6335-NI-63-M12-D
6335-NI-63-M12-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1

9.66 €

1 Disponibile 7 giorni 3040M 8

9.52 €

5.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4040M 8

12.02 €

1 Disponibile 7 giorni 2550M 10

11.92 €

1 Disponibile 7 giorni 3050M 10

16.24 €

1 Disponibile 7 giorni 4550M 10

16.52 €

1 Disponibile 7 giorni 5550M 10

23.60 €

12.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3563M 12

24.02 €

12.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4063M 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type SK, Plastic (KU) Duroplast (PF)

Supporto tecnico