• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Handwheels with retractable handle, Safety rectractable

Handwheels with retractable handle, Safety rectractable
  • Sconto volumi elevati
Handwheels GN 322.7 are suitable for applications where the handle must not remain in the operating position. In order to bring the handle into this position it has to be turned first through 90° to a stop against a torsion spring and then it is pushed against spring pressure into its hold position.
By maintaining the forward thrust on the handle the handwheel can easily be rotated. When releasing the handle the springs returns it back to the retracted position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
322.7-125-B12-R
322.7-125-K12-R
322.7-140-B14-R
322.7-140-K14-R
322.7-160-B14-R
322.7-160-B16-R
322.7-160-K14-R
322.7-160-K16-R
322.7-200-B18-R
322.7-200-B20-R
322.7-200-K18-R
322.7-200-K20-R
322.7-250-B22-R
322.7-250-K22-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Handwheel diameter d1
(Ø)
Bore d2
(mm)
Bore code

70.32 €

1 Disponibile 4 giorni 12512B- without keyway

74.06 €

1 Disponibile 5 giorni 12512K- with keyway

74.48 €

1 Disponibile 5 giorni 14014B- without keyway

78.24 €

1 Disponibile 5 giorni 14014K- with keyway

84.38 €

1 Disponibile 5 giorni 16014B- without keyway

84.38 €

1 Disponibile 5 giorni 16016B- without keyway

88.14 €

1 Disponibile 5 giorni 16014K- with keyway

88.14 €

1 Disponibile 5 giorni 16016K- with keyway

98.56 €

1 Disponibile 5 giorni 20018B- without keyway

98.56 €

1 Disponibile 5 giorni 20020B- without keyway

102.30 €

1 Disponibile 5 giorni 20018K- with keyway

102.30 €

1 Disponibile 4 giorni 20020K- with keyway

121.68 €

1 Disponibile 5 giorni 25022B- without keyway

125.44 €

1 Disponibile 5 giorni 25022K- with keyway

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type R- with revolving retractable handle

Supporto tecnico