Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order | 1 | Size |
2 | Type |
Size | FH in N Holding capacity | a | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 | h1 ≈ | h2 ≈ | l1 |
70 | 1200 | 12 | 64 | 36 | 8.5 | M 6 | 4.3 | 42.5 | 19.5 | 86 |
160 | 2800 | 15 | 85 | 46 | 11 | M 6 | 5.3 | 59 | 25 | 116 |
360 | 5600 | 25 | 90 | 45.5 | 12 | M 8 | 5.5 | 75 | 34.5 | 122 |
550 | 8000 | 18 | 122.5 | 55 | 14 | M 8 | 7 | 82.5 | 29.5 | 164.5 |
1100 | 16000 | 25 | 133 | 57 | 16 | M 10 | 8.5 | 95 | 38 | 182 |
2100 | 25000 | 35 | 177 | 70 | 20 | M 12 | 8.5 | 118.5 | 50 | 238 |
3100 | 45000 | 40 | 216 | 76 | 22 | M 14 | 11 | 137 | 56 | 316 |
Size | l2 ≈ | l3 | m1 | m2 | m3 | m4 | s | t | w Stroke |
70 | 79 | 22 | 26 | 13 | 26 | - | 6 | 12 | 20 |
160 | 107 | 31 | 33.5 | 11.5 | 36.5 | - | 7 | 12 | 30 |
360 | 114 | 32 | 33.5 | 30 | 36.5 | - | 7 | 15 | 32 |
550 | 154.5 | 42 | 41 | 15 | 35 | 41 | 6 | 16 | 42 |
1100 | 170.5 | 49 | 41 | 15 | 35 | 41 | 8 | 18 | 50 |
2100 | 222 | 61 | 50 | 35 | 50 | 50 | 10 | 22 | 60 |
3100 | 300 | 100 | 54 | 40 | 70 | 70 | 10 | 25 | 100 |
Codice componente
|
---|
842-70-AS |
842-1100-AS |
842-160-AS |
842-2100-AS |
842-3100-AS |
842-360-AS |
842-550-AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
51.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
110.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
62.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
185.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
217.68 € 115.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
62.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
90.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali