Hexagon nuts spherical seatin, Stainless Steel

Hexagon nuts spherical seatin, Stainless Steel
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel - Hexagon nuts DIN 6330 are used for applications where constant removal and re-fitting is required (m = 1,5 x d1).
The spherical seating together with female washers DIN 6319 allows excessive positional inaccuracies to be equalised.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6330-M8-B-NI
6330-M10-B-NI
6330-M12-B-NI
6330-M14-B-NI
6330-M16-B-NI
6330-M20-B-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1

2.20 €

1 Disponibile 7 giorni 8

2.86 €

1 Disponibile 7 giorni 10

4.28 €

1 Disponibile 7 giorni 12

7.48 €

1 Disponibile 7 giorni 14

8.60 €

1 Disponibile 7 giorni 16

15.90 €

1 Disponibile 7 giorni 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Stainless Steel Type B-with one-sided spherical seating

Supporto tecnico