Cerniere ad angolo /lamature / acciaio / GN 129.3 / GANTER

Cerniere ad angolo /lamature / acciaio / GN 129.3 / GANTER
  • Sconto volumi elevati
Hinges GN 129.3 are used for doors which are flush with the frame on the outside. Once assembled, they cannot be unhinged.
By using cylinder screws DIN 912, they are conveniently fixed using threads on the user side or by using through screws for different clamping thicknesses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
129.3-66-55-A-ST
129.3-91-55-A-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Weight
(kg)

24.52 €

1 Disponibile 7 giorni 660.228

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni 910.271

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 55 Materiale corpo principale ST, Steel Type A-Fixing from the front side

Supporto tecnico