Cerniere a pressione ad angolo / saldabili / ottone Anelli distanziatori / acciaio / GN 128 / GANTER

Cerniere a pressione ad angolo / saldabili / ottone Anelli distanziatori / acciaio / GN 128 / GANTER
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Hinges GN 128 are produced from drawn weldable profiled steel extrusions.
Types ST, STS and MS feature a hinge pin fixed in the lower half of hinge. Type STL with loose steel pin allows the easy installation when attaching several hinges in parallel or if the door is very heavy.
The upper half of Type STS hinge has an additional lubricating nipple DIN 71412-D which allows the hinges to be lubricated without dismantling the hinges.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
128-40-MS
128-40-ST
128-50-MS
128-50-ST
128-60-MS
128-60-ST
128-80-MS
128-80-ST
128-80-STL
128-80-STS
128-100-MS
128-100-ST
128-100-STL
128-100-STS
128-120-MS
128-120-ST
128-120-STL
128-120-STS
128-135-MS
128-135-ST
128-135-STL
128-135-STS
128-150-MS
128-150-ST
128-150-STL
128-150-STS
128-180-MS
128-180-ST
128-180-STL
128-180-STS
128-200-MS
128-200-ST
128-200-STL
128-200-STS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Type Weight
(kg)

2.78 €

1 Disponibile 7 giorni 40MS-with fixed Brass pin0.015

2.60 €

1.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40ST-with fixed Steel pin0.015

3.16 €

1.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50MS-with fixed Brass pin0.019

2.90 €

1.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50ST-with fixed Steel pin0.019

3.38 €

1.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60MS-with fixed Brass pin0.035

3.10 €

1 Disponibile 7 giorni 60ST-with fixed Steel pin0.036

5.48 €

1 Disponibile 7 giorni 80MS-with fixed Brass pin0.083

4.60 €

1 Disponibile 7 giorni 80ST-with fixed Steel pin0.085

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 80STL-with loose Steel pin0.081

9.56 €

5.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80STS-with fixed Steel pin and lubricating nipple0.081

7.40 €

1 Disponibile 7 giorni 100MS-with fixed Brass pin0.160

6.50 €

3.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100ST-with fixed Steel pin0.150

11.00 €

5.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100STL-with loose Steel pin0.158

11.20 €

1 Disponibile 7 giorni 100STS-with fixed Steel pin and lubricating nipple0.158

9.46 €

5.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

120MS-with fixed Brass pin0.202

7.86 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

120ST-with fixed Steel pin0.198

12.58 €

6.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

120STL-with loose Steel pin0.192

12.66 €

6.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

120STS-with fixed Steel pin and lubricating nipple0.187

12.98 €

6.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

135MS-with fixed Brass pin0.286

10.40 €

5.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

135ST-with fixed Steel pin0.280

15.22 €

8.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

135STL-with loose Steel pin0.276

15.08 €

7.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

135STS-with fixed Steel pin and lubricating nipple0.271

16.48 €

8.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

150MS-with fixed Brass pin0.393

12.90 €

6.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

150ST-with fixed Steel pin0.350

18.28 €

9.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

150STL-with loose Steel pin0.383

18.06 €

1 Disponibile 7 giorni 150STS-with fixed Steel pin and lubricating nipple0.380

18.60 €

9.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

180MS-with fixed Brass pin0.472

15.16 €

8.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

180ST-with fixed Steel pin0.450

20.56 €

10.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

180STL-with loose Steel pin0.456

21.60 €

1 Disponibile 7 giorni 180STS-with fixed Steel pin and lubricating nipple0.470

27.50 €

14.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200MS-with fixed Brass pin0.680

20.88 €

11.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200ST-with fixed Steel pin0.673

27.66 €

14.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200STL-with loose Steel pin0.674

28.32 €

15.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200STS-with fixed Steel pin and lubricating nipple0.670

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico