Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
127-76-60-B |
127-76-60-H |
127-76-60-HB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | B-vertical adjustable | 0.200 | |
20.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | H-horizontal adjustable | 0.207 | |
18.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | HB-vertical and/or horizontal adjustable | 0.201 |
Loading...
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 60 | Larghezza W(mm) | 76 |
---|
Configura
Proprietà di base
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali