Cerniere ad angolo / viti / acciaio / GN 129 / GANTER

Cerniere ad angolo / viti / acciaio / GN 129 / GANTER
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Le cerniere GN 129 vengono utilizzate per le porte a filo con la parete esterna. La cerniera viene pertanto normalmente collocata a lato della porta.Nella versione a due pezzi, la porta può essere sganciata su due cerniere disposte allo stesso modo.Le cerniere a tre pezzi, normalmente non sganciabili, mediante il fissaggio dall’interno sono adatte in particolare per le porte e gli sportelli che non possono essere smontati dall’esterno, c

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
129-12-D
129-12-Z
129-16-D
129-16-Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Square s Weight
(kg)

9.58 €

1 Disponibile 7 giorni D-consisting of three parts120.060

9.20 €

4.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Z-consisting of two parts120.039

14.16 €

1 Disponibile 7 giorni D-consisting of three parts160.135

11.40 €

6.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Z-consisting of two parts160.080

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico