Cerniere per porte / filettatura femmina / zinco pressofuso / GN 139.2 / GANTER

Cerniere per porte / filettatura femmina / zinco pressofuso / GN 139.2 / GANTER
  • Sconto volumi elevati
With the exception of the connector plug, hinges without safety switch GN 139.2 do not differ in their external appearance from hinges with safety switch GN 139.1. With the concealed screw connection at the back, the hinge is also tamper-proof.
The compact design combines safety and attractive appearance.
The design with broad hinge halves is intended for mounting to glass or polycarbonate doors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
139.2-49-101
139.2-79-101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)
Weight
(kg)

43.20 €

1 Disponibile 7 giorni 490.308

49.76 €

1 Disponibile 7 giorni 790.400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 101

Supporto tecnico