Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order | 1 | Material |
2 | l1 | |
3 | l2 | |
4 | Type | |
5 | Finish |
l1 | l2 | Material | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 +0.5 | l3 | l4 | m1 | m2 | ||
Type A | Type C | ZD, AL | ZD | ||||||||||||
30 | 30 | ZD | AL | - | - | 4.3 | 3 | 7.5 | 4 | 4.5 | 8.5 | 10.7 | - | 18 | 18 |
40 | 40 | ZD | AL | ZD | M 5 | 5.3 | 4 | 9 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 12 | 25 | 25 |
50 | 50 | ZD | AL | ZD | M 6 | 6.4 | 6 | 11.5 | 6 | 6.5 | 13 | 18.5 | 12 | 30 | 30 |
60 | 60 | ZD | AL | ZD | M 8 | 8.3 | 8 | 15 | 8 | 8.5 | 17 | 21.5 | 14 | 36 | 36 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Materiale corpo principale | Larghezza W (mm) | Type | Finish | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | AL-Aluminum | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | EL-anodized, natural color | 0.011 | |
12.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | AL-Aluminum | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | EL-anodized, natural color | 0.024 | |
14.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | AL-Aluminum | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | EL-anodized, natural color | 0.048 | |
17.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | AL-Aluminum | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | EL-anodized, natural color | 0.090 | |
8.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | CR-chrome-plated | 0.019 | |
6.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.019 | |
6.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 30 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.019 | |
7.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | CR-chrome-plated | 0.050 | |
6.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.045 | |
5.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 40 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.042 | |
13.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 40 | C, 2x2 threaded studs | CR-chrome-plated | 0.069 | |
10.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 40 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.059 | |
10.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 40 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.059 | |
9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | CR-chrome-plated | 0.078 | |
7.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.089 | |
7.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 50 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.087 | |
15.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 50 | C, 2x2 threaded studs | CR-chrome-plated | 0.102 | |
11.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 50 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.103 | |
11.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 50 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.102 | |
13.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | CR-chrome-plated | 0.164 | |
9.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.150 | |
9.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 60 | A-2x2 bores for countersunk sCR-chrome-platedews | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.160 | |
22.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 60 | C, 2x2 threaded studs | CR-chrome-plated | 0.194 | |
17.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 60 | C, 2x2 threaded studs | SR-silver,RAL 9006, textured finish | 0.190 | |
17.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60 | [Lega di zinco] ZD, Zinc die casting | 60 | C, 2x2 threaded studs | SW-black, RAL 9005, textured finish | 0.200 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Materiale corpo principale
Larghezza W(mm)
Type
Finish
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali