Boccole di tenuta per perni di bloccaggio a sfera / esagono incassato, filettatura esterna / acciaio inox / GN1132

Boccole di tenuta per perni di bloccaggio a sfera / esagono incassato, filettatura esterna / acciaio inox / GN1132
  • Sconto volumi elevati
Holding bushings GN 1132 are used in connection with lifting pins GN 1130 . The length l1 of the holding bushing should be equal to length l1 of the lifting pin in order to reach the load specification given in the table for GN 1130 at plug-in length x.
Holding bushings are intended to remain permanently at the workpiece, creating a place-saving alternative to load rings or similar.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1132-8-10-M16X1,​5-A
1132-8-25-M16-A
1132-10-15-M20X1,​5-A
1132-10-35-M20-A
1132-12-15-M24X1,​5-A
1132-12-35-M24-A
1132-16-25-M30X2-A
1132-16-50-M30-A
1132-20-50-M36X2-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 d2 Length l1

59.18 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 16 x 1,510

63.92 €

1 Disponibile 7 giorni 8M 1625

66.92 €

1 Disponibile 7 giorni 10M 20 x 1,515

72.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10M 2035

73.70 €

1 Disponibile 7 giorni 12M 24 x 1,515

80.58 €

1 Disponibile 7 giorni 12M 2435

84.62 €

1 Disponibile 7 giorni 16M 30 x 225

98.26 €

1 Disponibile 7 giorni 16M 3050

134.52 €

1 Disponibile 7 giorni 20M 36 x 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type A, with external hexagon

Supporto tecnico