Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order (Steel) | 1 | Size |
2 | Type |
How to order (Stainless Steel) | 1 | Size |
2 | Type | |
3 | Material |
Size | FH in N Holding capacity | a ≈ | b1 | b2 | b3 | d1 | d2 | h1 ≈ | h2 | h3 | h4 | h5 max. | |
Steel | Stainless Steel | ||||||||||||
25* | 25* | 400 | 10 | 24 | 24.5 | 4.3 | M 4 | 4.3 | 23 | 12 | 7 | 13.5 | - |
75 | 75 | 900 | 20 | 28 | 26 | 5.5 | M 5 | 4.5 | 37 | 20 | 11 | 19 | 5 |
130 | 130 | 1000 | 32 | 36 | 40 | 6.5 | M 6 | 5.5 | 51 | 30.5 | 16 | 25.5 | 14 |
230 | 230 | 1700 | 37 | 44 | 42 | 8.5 | M 8 | 6.5 | 61.5 | 36.5 | 18 | 30 | 12.5 |
355 | - | 1800 | 58 | 60 | 56 | 10.4 | M 10 | 8.5 | 83 | 50 | 22 | 37 | 23.5 |
455 | - | 3200 | 65 | 70 | 65 | 12.4 | M 12 | 8.5 | 98.5 | 60 | 26 | 43 | 27.5 |
Size | l1 ≈ | l2 ≈ | l3 ≈ | l4 max. | l5 | m1 | m2 | m3 | r | s1 | s2 | w Adjustable range | |
Steel | Stainless Steel | ||||||||||||
25* | 25* | 69 | 43 | 20 | - | - | 15 | 16 | 16 | 24.5 | 1.2 | - | - |
75 | 75 | 118 | 67 | 40 | 49.5 | 45 | 13.5 | 16 | 19 | 43 | 2 | 4 | 15 |
130 | 130 | 168 | 92 | 53 | 64 | 55 | 26 | 22.4 | 28.4 | 62 | 2.5 | 5 | 17.5 |
230 | 230 | 196 | 110 | 63.5 | 78 | 68 | 26 | 26 | 31.5 | 72 | 3 | 6 | 20 |
355 | - | 270 | 161 | 96 | 115 | 77 | 41 | 38.8 | 43 | 108.5 | 3.5 | 7 | 19 |
455 | - | 309 | 186 | 116 | 135 | 100 | 41.5 | 40 | 43 | 126 | 4 | 10 | 33 |
Codice componente
|
---|
820-25-M |
820-75-M |
820-75-MC |
820-75-O |
820-130-M |
820-130-MC |
820-130-O |
820-230-M |
820-230-MC |
820-230-O |
820-355-M |
820-355-MC |
820-355-O |
820-455-M |
820-455-MC |
820-455-O |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.56 € 8.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | M, U-bar version, with two flanged washers | |
21.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 75 | M, U-bar version, with two flanged washers | |
23.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 75 | MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
23.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 75 | O, Solid bar version with clasp | |
24.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | M, U-bar version, with two flanged washers | |
26.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
25.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 130 | O, Solid bar version with clasp | |
32.22 € 17.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 230 | M, U-bar version, with two flanged washers | |
34.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 230 | MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
32.88 € 17.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 230 | O, Solid bar version with clasp | |
44.18 € 23.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 355 | M, U-bar version, with two flanged washers | |
47.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 355 | MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
43.88 € 23.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 355 | O, Solid bar version with clasp | |
76.96 € 40.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 455 | M, U-bar version, with two flanged washers | |
81.88 € 43.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 455 | MC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 Spindle Assembly | |
76.96 € 40.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 455 | O, Solid bar version with clasp |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Size
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali