Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order | 1 | d1 |
2 | l1 | |
3 | Type |
d1 Pin h6 | l1 | l2 Stroke | l3 | b | d2 | d3 | d4 | k | l4 | l5 | l6 | Spring load in N ≈ | |
initial | end | ||||||||||||
6 | 18 | 9 | 9 | 13 | 23 | 4.3 | 34 | 23 | 45 | 6 | 25 | 6 | 25 |
6 | 24 | 9 | 15 | 13 | 23 | 4.3 | 34 | 23 | 45 | 6 | 25 | 6 | 25 |
8 | 20 | 10 | 10 | 16 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 51 | 8 | 27 | 8.5 | 28 |
8 | 26 | 10 | 16 | 16 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 51 | 8 | 27 | 8.5 | 28 |
10 | 24 | 12 | 12 | 16 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 51 | 8 | 27 | 9.5 | 38 |
10 | 32 | 12 | 20 | 16 | 28 | 5.5 | 38 | 26 | 51 | 8 | 27 | 9.5 | 38 |
Codice componente
|
---|
817.3-6-18-B |
817.3-6-18-C |
817.3-6-24-B |
817.3-6-24-C |
817.3-8-20-B |
817.3-8-20-C |
817.3-8-26-B |
817.3-8-26-C |
817.3-10-24-B |
817.3-10-24-C |
817.3-10-32-B |
817.3-10-32-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Length l1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 18 | B, without rest position, with plastic knob | |
32.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 18 | C, with rest position | |
27.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 24 | B, without rest position, with plastic knob | |
32.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | 24 | C, with rest position | |
28.40 € 15.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 20 | B, without rest position, with plastic knob | |
34.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 20 | C, with rest position | |
28.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 26 | B, without rest position, with plastic knob | |
34.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 26 | C, with rest position | |
29.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 24 | B, without rest position, with plastic knob | |
34.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 24 | C, with rest position | |
30.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 32 | B, without rest position, with plastic knob | |
36.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 32 | C, with rest position |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Length l1
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali