Indexing plungers for welding, with rest position

Indexing plungers for welding, with rest position
  • Sconto volumi elevati
Indexing plungers GN 607.5 with rest position are used in cases where the indexing pin is temporarily not allowed to protrude. After pulling out, the knob is turned by 90°.

A notch keeps the plunger in this position.

The GN 607.5 indexing plungers are intended for welded fixing, in particular for use in steel square tubings.

The lug d2 is intended for positioning.

The plastic knob with the in-moulded indexing pin is driven on after the welding process.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
607.5-6-6-ST
607.5-6-14-ST
607.5-8-8-ST
607.5-8-18-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Length l1

15.72 €

1 Disponibile 7 giorni 66

15.66 €

1 Disponibile 7 giorni 614

16.50 €

1 Disponibile 7 giorni 88

16.70 €

1 Disponibile 7 giorni 818

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Steel

Supporto tecnico