Indexing plungers with red knob

Indexing plungers with red knob
  • Sconto volumi elevati
Indexing plungers GN 817.1 (Type C) are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
817.1-6-6-B-RT
817.1-6-6-C-RT
817.1-6-9-B-RT
817.1-6-9-C-RT
817.1-8-8-B-RT
817.1-8-8-C-RT
817.1-8-12-B-RT
817.1-8-12-C-RT
817.1-10-12-B-RT
817.1-10-12-C-RT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. punta d
(Ø)
Stroke l1 Type

10.42 €

1 Disponibile 7 giorni 66B, without rest position

10.46 €

1 Disponibile 7 giorni 66C, with rest position

11.46 €

1 Disponibile 7 giorni 69B, without rest position

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 69C, with rest position

12.02 €

1 Disponibile 7 giorni 88B, without rest position

12.10 €

1 Disponibile 7 giorni 88C, with rest position

12.02 €

1 Disponibile 7 giorni 812B, without rest position

12.18 €

1 Disponibile 7 giorni 812C, with rest position

12.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1012B, without rest position

12.62 €

1 Disponibile 7 giorni 1012C, with rest position

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour RT

Supporto tecnico