• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Indexing plungers with rest position, for thin walled equipment

Indexing plungers with rest position, for thin walled equipment

Indexing plungers GN 607.3 have been developed for installation in thin walled equipment.
It has to be taken into consideration that, depending on the mounting plate thickness 's', the protruding plunger length 'l1' and the position of the hexagon nut on its centre bush, the plunger nose might not always be fully retractable.
For design reasons the positional accuracy of this indexing plunger is not as precise as plunger GN 607.
Indexing plungers with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
607.3-6-8,​5-ST
607.3-6-10,​5-ST
607.3-8-10-ST
607.3-8-12-ST
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. punta d
(Ø)
Stroke l1

18.66 €

3 giorni 68.5

18.66 €

3 giorni 610.5

18.97 €

3 giorni 810

19.21 €

3 giorni 812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Steel

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico