• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Indexing plungers with safety lock, unlocking with push-button

Indexing plungers with safety lock, unlocking with push-button

Indexing plungers GN 414 with safety lock are used when the inadvertent retraction of the plunger pin is to be prevented. The protruding plunger is first locked and may be unlocked for pulling only by exerting axial pressure on the red safety push-button.
The safety lock engages in the front end position, i.e. automatically if the indexing pin protrudes, with the locking mechanism housed fully in the operating button and protected from malfunctions. The specified axial load bearing capacity refers to the locking force of the bolt against inadvertent operation which must not be exceeded.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
414-6-6-A
414-6-6-AK
414-6-9-A
414-6-9-AK
414-8-8-A
414-8-8-AK
414-8-12-A
414-8-12-AK
414-10-12-A
414-10-12-AK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Bolt diameter d1 Stroke l1 Type

12.92 €

Stesso giorno

Stock

66A, without lock nut

13.25 €

Stesso giorno

Stock

66AK, with lock nut

13.31 €

Stesso giorno

Stock

69A, without lock nut

13.64 €

Stesso giorno

Stock

69AK, with lock nut

14.13 €

Stesso giorno

Stock

88A, without lock nut

14.79 €

Stesso giorno

Stock

88AK, with lock nut

14.02 €

Stesso giorno

Stock

812A, without lock nut

14.68 €

Stesso giorno

Stock

812AK, with lock nut

15.03 €

Stesso giorno

Stock

1012A, without lock nut

15.69 €

Stesso giorno

Stock

1012AK, with lock nut

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico