Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7336-34-M6-NI |
7336-34-M6-ST |
7336-42-M8-NI |
7336-42-M8-ST |
7336-42-M8X1-NI |
7336-42-M8X1-ST |
7336-53-M10-NI |
7336-53-M10-ST |
7336-53-M10X1-NI |
7336-53-M10X1-ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Material | Diameter d1 (Ø) | Thread length l | Thread d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | - | 16 | M 5 | - | |
4.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 20 | M 5 | - | |
4.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 25 | M 6 | - | |
4.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | - | 25 | M 6 | - | |
5.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | - | 25 | M 8 | - | |
4.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | - | 30 | M 8 | - | |
5.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 25 | - | M 8 | B, with knurl | |
5.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 31 | - | M 10 | A, without knurl | |
6.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 25 | - | M 6 | B, with knurl | |
5.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 25 | - | M 8 | A, without knurl |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Material
Diameter d1(Ø)
Thread length l
Thread d1
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali