Knurled screws with movable thrust pad

Knurled screws with movable thrust pad
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Knurled screws GN 421.12 have a ball pin whose diameter is smaller than the core diameter of the thread.
The movable thrust pad is easily clipped on and taken off.
The thrust pads are supplied unmounted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
421.12-M6-25-15
421.12-M6-35-15
421.12-M6-45-15
421.12-M8-30-18
421.12-M8-30-21
421.12-M8-30-25
421.12-M8-30-32
421.12-M8-30-40
421.12-M8-40-18
421.12-M8-40-21
421.12-M8-40-25
421.12-M8-40-32
421.12-M8-40-40
421.12-M8-50-18
421.12-M8-50-21
421.12-M8-50-25
421.12-M8-50-32
421.12-M8-50-40
421.12-M10-35-21
421.12-M10-35-25
421.12-M10-35-32
421.12-M10-35-40
421.12-M10-45-21
421.12-M10-45-25
421.12-M10-45-32
421.12-M10-45-40
421.12-M10-55-21
421.12-M10-55-25
421.12-M10-55-32
421.12-M10-55-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Thread length l1
(mm)
Spring plungers diameter d2

2.78 €

1 Disponibile 7 giorni 62515

2.86 €

1 Disponibile 7 giorni 63515

2.96 €

1 Disponibile 3 giorni 64515

3.30 €

1 Disponibile 7 giorni 83018

3.38 €

1.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

83021

3.60 €

1.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

83025

3.92 €

2.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

83032

4.18 €

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

83040

3.66 €

1.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

84018

3.72 €

1.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

84021

3.96 €

2.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

84025

4.28 €

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

84032

4.52 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

84040

3.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85018

3.90 €

1 Disponibile 7 giorni 85021

4.12 €

2.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85025

4.46 €

2.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85032

4.70 €

2.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85040

4.40 €

2.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103521

4.62 €

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103525

4.96 €

1 Disponibile 7 giorni 103532

5.20 €

2.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103540

4.52 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104521

4.76 €

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104525

5.08 €

2.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104532

5.32 €

2.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104540

4.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105521

5.08 €

2.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105525

5.40 €

2.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105532

5.66 €

1 Disponibile 7 giorni 105540

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico