Knurled screws, Plastic

Knurled screws, Plastic
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Knurled screws GN 7336 distinguish an attractive design in combination with closed shape (no recess on the underside of the handles).
Knurled screws GN 7336 are also available without threaded insert.
Article codes:
GN 7336-34
GN 7336-42
GN 7336-53

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7336-34-M6-11-NI
7336-34-M6-11-ST
7336-34-M6-15-NI
7336-34-M6-15-ST
7336-34-M6-20-NI
7336-34-M6-20-ST
7336-34-M6-25-NI
7336-34-M6-25-ST
7336-34-M6-30-NI
7336-34-M6-30-ST
7336-42-M8-15-NI
7336-42-M8-15-ST
7336-42-M8-20-NI
7336-42-M8-20-ST
7336-42-M8-25-NI
7336-42-M8-25-ST
7336-42-M8-30-NI
7336-42-M8-30-ST
7336-42-M8-40-NI
7336-42-M8-40-ST
7336-42-M8X1-15-NI
7336-42-M8X1-15-ST
7336-42-M8X1-20-NI
7336-42-M8X1-20-ST
7336-42-M8X1-25-NI
7336-42-M8X1-25-ST
7336-42-M8X1-30-NI
7336-42-M8X1-30-ST
7336-53-M10-20-NI
7336-53-M10-20-ST
7336-53-M10-25-NI
7336-53-M10-25-ST
7336-53-M10-30-NI
7336-53-M10-30-ST
7336-53-M10-40-NI
7336-53-M10-40-ST
7336-53-M10-50-NI
7336-53-M10-50-ST
7336-53-M10X1-20-NI
7336-53-M10X1-20-ST
7336-53-M10X1-25-NI
7336-53-M10X1-25-ST
7336-53-M10X1-30-NI
7336-53-M10X1-30-ST
7336-53-M10X1-40-NI
7336-53-M10X1-40-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Diameter d1
(Ø)
Thread length l Thread d1 Type

4.32 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-16M 4-

4.26 €

1 Disponibile 7 giorni --20M 4-

4.32 €

1 Disponibile 7 giorni --25M 4-

4.26 €

1 Disponibile 7 giorni --8M 4-

4.36 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-8M 4-

4.28 €

1 Disponibile 7 giorni --10M 5-

4.40 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-10M 5-

4.28 €

1 Disponibile 7 giorni --12M 5-

4.40 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-12M 5-

4.32 €

1 Disponibile 7 giorni --16M 5-

4.60 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-20M 5-

4.52 €

1 Disponibile 7 giorni --25M 5-

4.68 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-25M 5-

4.48 €

1 Disponibile 7 giorni --30M 5-

4.68 €

1 Disponibile 7 giorni --12M 6-

4.50 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-12M 6-

4.68 €

1 Disponibile 7 giorni --16M 6-

4.50 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-16M 6-

4.80 €

1 Disponibile 7 giorni --20M 6-

4.62 €

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel-20M 6-

9.18 €

1 Disponibile 7 giorni --30M 6-

5.30 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-30M 6-

9.70 €

1 Disponibile 7 giorni --40M 6-

5.16 €

1 Disponibile 7 giorni --16M 8-

10.70 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-16M 8-

5.20 €

1 Disponibile 7 giorni --20M 8-

10.40 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-20M 8-

5.46 €

1 Disponibile 7 giorni --25M 8-

5.92 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel-30M 8-

5.56 €

1 Disponibile 7 giorni --35M 8-

5.78 €

1 Disponibile 7 giorni --40M 8-

5.66 €

1 Disponibile 7 giorni -21-M 4A, without knurl

5.86 €

1 Disponibile 7 giorni -21-M 4B, with knurl

5.70 €

1 Disponibile 7 giorni -21-M 5A, without knurl

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni -21-M 5B, with knurl

5.72 €

1 Disponibile 7 giorni -25-M 6A, without knurl

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni -25-M 6B, with knurl

5.72 €

1 Disponibile 7 giorni -25-M 8A, without knurl

14.38 €

1 Disponibile 7 giorni -31-M 10B, with knurl

6.36 €

1 Disponibile 7 giorni -31-M 8A, without knurl

14.70 €

1 Disponibile 7 giorni -31-M 8B, with knurl

6.20 €

1 Disponibile 7 giorni -21-M 4A, without knurl

14.86 €

1 Disponibile 7 giorni -21-M 4B, with knurl

6.26 €

1 Disponibile 7 giorni -21-M 5A, without knurl

15.02 €

1 Disponibile 7 giorni -21-M 5B, with knurl

6.66 €

1 Disponibile 7 giorni -25-M 6A, without knurl

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico