Latch type toggle clamps with safety hook, heavy duty type

Latch type toggle clamps with safety hook, heavy duty type
  • Sconto volumi elevati
The GN 852.3 latch type toggle clamps are compact in design and can be used to ensure high holding capacities.
When closing the spanner, a safety hook positively locks onto the body. This prevents the inadvertent or vibration-induced release from the clamping position. To open the safety hook it is unlocked per one-hand operation.
The U-bolt latch can be adjusted within its range.
In addition to the standard lengths for the U-bolt latch shown above, more lengths may be achieved by using series GN 951.1 square U-bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
852.3-1700-T
852.3-1700-T6
852.3-1700-T6S
852.3-1700-TS
852.3-4000-T
852.3-4000-T6
852.3-4000-T6S
852.3-4000-TS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

185.98 €

1 Disponibile 7 giorni

192.92 €

1 Disponibile 7 giorni

175.62 €

1 Disponibile 7 giorni

168.66 €

1 Disponibile 7 giorni

218.06 €

1 Disponibile 7 giorni

228.02 €

1 Disponibile 7 giorni

208.76 €

1 Disponibile 7 giorni

198.80 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico