Levelling feet with vibration absorbing, Steel

Levelling feet with vibration absorbing, Steel
  • Sconto volumi elevati
The specified load in the above table of the levelling feet GN 342.1 is a recommendation up to which the damping element can be permanently subjected.
This static load equals a thrust on the area of 0,4 N/mm2, at which the damping material reaches its optimum dynamic damping ability. This also takes into account an additional load up to 0,6 N/mm2 in the event of a dynamic load.
Levelling feet GN 342.1 can not be disassembled.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
342.1-32-M10-SV
342.1-40-M12-SV
342.1-50-M12-SV
342.1-60-M16-SV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Thread d2 m3

13.44 €

1 Disponibile 4 giorni 32M 10http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F1%2Fgn342%5F1%5Fsv%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E1%2D32%2DM10%2DSV%7D

14.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 12http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F1%2Fgn342%5F1%5Fsv%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E1%2D40%2DM12%2DSV%7D

19.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50M 12http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F1%2Fgn342%5F1%5Fsv%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E1%2D50%2DM12%2DSV%7D

25.96 €

1 Disponibile 4 giorni 60M 16http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F3%5F0%5Fmaschinenelemente%2F3%5F4%2Fgelenkfuesse%5Fstellfuesse%2Fgn342%5F1%2Fgn342%5F1%5Fsv%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%20342%2E1%2D60%2DM16%2DSV%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type SV, with damping element m1 2:web2CAD t 9:Incompatible

Supporto tecnico