Lifting eye bolts, Stainless Steel A4

Lifting eye bolts, Stainless Steel A4
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The following guidelines for Stainless Steel-Lifting eye bolts DIN 580 have to be observed in addition to the load values given in the above table.
The eye bolt must be of fully screwed in to achieve a perfect contact between the two mating faces.
Both threads must be of a equal length and the base material of equal strength to that of the bolt.
Operating instructions with more details and specifications are included with every delivery (see also www.ganter-griff.com/service).
The official DIN standard sheet specifies the additional sizes M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
580-M10-A4
580-M12-A4
580-M16-A4
580-M20-A4
580-M24-A4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Weight

11.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 100.102

19.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 120.172

30.02 €

1 Disponibile 7 giorni M 160.312

42.50 €

22.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 200.439

85.76 €

45.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 240.918

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale A4-Stainless Steel

Supporto tecnico