Locking pins with axial lock, Stainless Steel 1.4305

Locking pins with axial lock, Stainless Steel 1.4305
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Locking pins with axial lock GN 114.6 are used for quick fixing, connecting and locking of various jig and fixture systems. A typical application is location pins which have to be often removed and replaced again.
The rectangular pawls made of Stainless Steel sheet metal keep the locking pin in an axial position in the bore. It can be retracted by pressing the button, once released it returns the pressure spring into its locking position.
The load values given in the above table at shear stress are theoretically obtained and indicative only. They are non-binding recommended values and rule out any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
114.6-6-16
114.6-6-20
114.6-6-25
114.6-6-30
114.6-6-35
114.6-6-40
114.6-6-45
114.6-6-50
114.6-8-16
114.6-8-20
114.6-8-25
114.6-8-30
114.6-8-35
114.6-8-40
114.6-8-45
114.6-8-50
114.6-10-20
114.6-10-25
114.6-10-30
114.6-10-35
114.6-10-40
114.6-10-45
114.6-10-50
114.6-10-60
114.6-12-25
114.6-12-30
114.6-12-35
114.6-12-40
114.6-12-45
114.6-12-50
114.6-12-60
114.6-12-70
114.6-12-80
114.6-16-30
114.6-16-35
114.6-16-40
114.6-16-45
114.6-16-50
114.6-16-60
114.6-16-70
114.6-16-80
114.6-20-30
114.6-20-35
114.6-20-40
114.6-20-45
114.6-20-50
114.6-20-60
114.6-20-70
114.6-20-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

28.64 €

1 Disponibile 7 giorni 616

28.94 €

15.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

620

29.20 €

15.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

625

29.30 €

1 Disponibile 7 giorni 630

29.62 €

1 Disponibile 7 giorni 635

29.70 €

15.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

640

30.02 €

15.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

645

30.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

650

30.96 €

1 Disponibile 7 giorni 816

31.18 €

1 Disponibile 4 giorni 820

31.42 €

16.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

825

31.68 €

16.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

830

31.68 €

16.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

835

32.02 €

16.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

840

32.26 €

17.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

845

32.58 €

17.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

850

33.92 €

1 Disponibile 4 giorni 1020

34.32 €

18.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025

34.50 €

18.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030

34.76 €

18.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035

35.10 €

18.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040

35.24 €

18.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045

35.46 €

18.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050

35.88 €

1 Disponibile 7 giorni 1060

35.12 €

1 Disponibile 7 giorni 1225

35.44 €

18.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1230

35.54 €

1 Disponibile 7 giorni 1235

35.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1240

36.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1245

36.28 €

19.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1250

36.84 €

19.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1260

37.20 €

19.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1270

37.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1280

41.92 €

22.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1630

42.20 €

22.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1635

42.60 €

22.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1640

43.00 €

22.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1645

43.40 €

23.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1650

43.84 €

23.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1660

44.56 €

1 Disponibile 7 giorni 1670

45.46 €

24.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1680

48.94 €

25.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2030

49.16 €

26.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2035

49.72 €

26.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2040

50.40 €

1 Disponibile 7 giorni 2045

50.90 €

26.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2050

50.82 €

1 Disponibile 7 giorni 2060

52.74 €

1 Disponibile 7 giorni 2070

53.78 €

1 Disponibile 7 giorni 2080

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico