Locking pins with axial lock, Stainless Steel AISI 303

Locking pins with axial lock, Stainless Steel AISI 303
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Pins with axial lock GN 114.3 are used for quick fixing, connecting and locking of various jig and fixture systems. A typical application is location pins which have to be often removed and re-placed again.
The rectangular pawls made of Stainless Steel sheet metal keep the locking pin in an axial position in the bore. It can be retracted by pressing the button, once released it returns the pressure spring into its locking position.
The load values given in the above table at shear stress are theoretically obtained and indicative only. They are non-binding recommended values and rule out any liability. They constitute no general warranty of quality and condition. The user must determine from case to case whether a product is suitable for the intended use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
114.3-6-10
114.3-6-12
114.3-6-16
114.3-6-20
114.3-6-25
114.3-6-30
114.3-6-35
114.3-6-40
114.3-6-45
114.3-6-50
114.3-8-16
114.3-8-20
114.3-8-25
114.3-8-30
114.3-8-35
114.3-8-40
114.3-8-45
114.3-8-50
114.3-10-20
114.3-10-25
114.3-10-30
114.3-10-35
114.3-10-40
114.3-10-45
114.3-10-50
114.3-10-60
114.3-12-25
114.3-12-30
114.3-12-35
114.3-12-40
114.3-12-45
114.3-12-50
114.3-12-60
114.3-12-70
114.3-12-80
114.3-16-30
114.3-16-35
114.3-16-40
114.3-16-45
114.3-16-50
114.3-16-60
114.3-16-70
114.3-16-80
114.3-20-30
114.3-20-35
114.3-20-40
114.3-20-45
114.3-20-50
114.3-20-60
114.3-20-70
114.3-20-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d1 Length l1

13.46 €

1 Disponibile 7 giorni 610

13.54 €

1 Disponibile 7 giorni 612

13.64 €

7.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

616

13.90 €

1 Disponibile 7 giorni 620

14.00 €

7.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

625

14.08 €

1 Disponibile 7 giorni 630

14.30 €

1 Disponibile 7 giorni 635

14.38 €

7.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

640

14.56 €

1 Disponibile 4 giorni 645

14.82 €

1 Disponibile 7 giorni 650

13.48 €

7.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

816

13.58 €

1 Disponibile 7 giorni 820

13.76 €

1 Disponibile 7 giorni 825

13.84 €

1 Disponibile 7 giorni 830

13.92 €

7.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

835

14.14 €

7.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

840

14.32 €

7.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

845

14.48 €

1 Disponibile 7 giorni 850

14.02 €

7.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020

14.32 €

1 Disponibile 7 giorni 1025

14.46 €

7.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030

14.66 €

7.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1035

14.80 €

1 Disponibile 7 giorni 1040

14.96 €

7.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1045

15.06 €

1 Disponibile 7 giorni 1050

15.48 €

1 Disponibile 7 giorni 1060

15.02 €

1 Disponibile 7 giorni 1225

15.32 €

8.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1230

15.48 €

1 Disponibile 7 giorni 1235

15.64 €

8.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1240

15.76 €

8.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1245

16.08 €

8.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1250

16.44 €

8.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1260

16.78 €

8.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1270

17.04 €

1 Disponibile 7 giorni 1280

17.72 €

9.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1630

18.04 €

9.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1635

18.26 €

9.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1640

18.62 €

9.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1645

18.96 €

1 Disponibile 7 giorni 1650

19.40 €

10.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1660

20.04 €

1 Disponibile 7 giorni 1670

20.70 €

1 Disponibile 7 giorni 1680

24.14 €

1 Disponibile 4 giorni 2030

24.44 €

1 Disponibile 7 giorni 2035

24.86 €

1 Disponibile 7 giorni 2040

25.32 €

13.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2045

25.90 €

13.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2050

25.70 €

1 Disponibile 7 giorni 2060

27.48 €

1 Disponibile 7 giorni 2070

28.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2080

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico