Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | D.E. punta d (Ø) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 4 | B, without rest position, with plastic knob | |
5.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Steel | 4 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 4 | C, with rest position | |
5.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Steel | 4 | C, with rest position | |
6.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 5 | B, without rest position, with plastic knob | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Steel | 5 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 5 | C, with rest position | |
5.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Steel | 5 | C, with rest position | |
7.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 6 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Steel | 6 | B, without rest position, with plastic knob | |
7.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 6 | C, with rest position | |
6.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Steel | 6 | C, with rest position | |
7.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 7 | B, without rest position, with plastic knob | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Steel | 7 | B, without rest position, with plastic knob | |
7.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Stainless Steel | 7 | C, with rest position | |
6.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Steel | 7 | C, with rest position |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
D.E. punta d(Ø)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali