Mounting blocks, Stainless Steel

Mounting blocks, Stainless Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Mounting blocks GN 612.1 broaden the mounting possibilities and are an added feature for the cam action indexing plungers GN 612 and cam action indexing plungers GN 712 / GN 712.1.
To position the indexing pin of an indexing plunger or cam action indexing plunger, they can also hold GN 412.2 positioning bushings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
612.1-M12X1,​5-A-NI
612.1-M12X1,​5-B-NI
612.1-M16X1,​5-A-NI
612.1-M16X1,​5-B-NI
612.1-M20X1,​5-A-NI
612.1-M20X1,​5-B-NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Type Collet thread d1

22.22 €

11.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

A, Fixing holes parallel to plungerM 12 x 1,5

29.44 €

1 Disponibile 7 giorni B, Fixing holes vertical to plungerM 12 x 1,5

26.62 €

1 Disponibile 7 giorni A, Fixing holes parallel to plungerM 16 x 1,5

34.58 €

1 Disponibile 7 giorni B, Fixing holes vertical to plungerM 16 x 1,5

28.12 €

1 Disponibile 7 giorni A, Fixing holes parallel to plungerM 20 x 1,5

36.68 €

1 Disponibile 7 giorni B, Fixing holes vertical to plungerM 20 x 1,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material NI, Stainless Steel

Supporto tecnico