Piastre di base per cerniere / angolo / zinco pressofuso / 139.4-101 / GANTER

Piastre di base per cerniere / angolo / zinco pressofuso / 139.4-101 / GANTER
  • Sconto volumi elevati
The angled mounting plate GN 139.4 allows the hinges GN 139.1 / GN 139.2 to be attached between frame and door, i.e. the door gap.
The long slotted holes allow the attachment to profile
systems.
Countersunk screws for fixing the hinges to the mounting plate are
included part of the order.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

139.4-101

Codice componente
139.4-101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.52 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza W(mm) 101 Weight(kg) 0.241

Si trova sulla pagina di Piastre di base per cerniere / angolo / zinco pressofuso / 139.4-101 / GANTER, il codice articolo è il seguente: 139.4-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 139.4-101.

Supporto tecnico