Bullone di supporto / tondo / testa piatta conica con esagono incassato / filettatura esterna / GN 412.3

Bullone di supporto / tondo / testa piatta conica con esagono incassato / filettatura esterna / GN 412.3
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Positioning bushings with ramping cone GN 412.3 are used in connection with bolts of indexing plungers.
The threads are adapted to the mounting blocks GN 412.1 and GN 612.1.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
412.3-M12X1,​5-B4,​2
412.3-M12X1,​5-B5,​2
412.3-M12X1,​5-B6,​2
412.3-M16X1,​5-B8,​2
412.3-M16X1,​5-B10,​2
412.3-M16X1,​5-B12,​2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collet thread d1 Inner diameter d2 Filettatura colletto d2 Diametro interno d2 d3 D4 L1 L2 l3 A/F t Peso
(kg)

8.10 €

4.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--M 12 x 1,5B 4,22412101654110.017

7.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1,5B 5,2----------

7.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1,5B 6,2----------

9.30 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5B 8,2----------

9.12 €

4.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 16 x 1,5B 10,2----------

9.30 €

4.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--M 16 x 1,5B 12,23216122076130.034

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico