Bullone di supporto / testa tonda / piatta con esagono esterno / filettatura esterna / GN 409.1

Bullone di supporto / testa tonda / piatta con esagono esterno / filettatura esterna / GN 409.1
  • Sconto volumi elevati
Positioning elements GN 409.1 with male thread are designed for use as locating plungers, stops and thrust blocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
409.1-10-M8-B
409.1-10-M8-K
409.1-10-M8-R
409.1-10-M10-B
409.1-10-M10-K
409.1-10-M10-R
409.1-10-M12-B
409.1-10-M12-K
409.1-10-M12-R
409.1-15-M10-B
409.1-15-M10-K
409.1-15-M10-R
409.1-15-M12-B
409.1-15-M12-K
409.1-15-M12-R
409.1-15-M16-B
409.1-15-M16-K
409.1-15-M16-R
409.1-20-M16-B
409.1-20-M16-K
409.1-20-M16-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1
(Ø)
Height h Surface pressure form

21.76 €

1 Disponibile 7 giorni M 810B, Smooth contact face

18.72 €

1 Disponibile 7 giorni M 810K, Spherical contact face

21.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 810R, Serrated contact face

22.88 €

1 Disponibile 7 giorni M 1010B, Smooth contact face

19.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 1010K, Spherical contact face

22.06 €

1 Disponibile 7 giorni M 1010R, Serrated contact face

24.66 €

1 Disponibile 7 giorni M 1210B, Smooth contact face

21.20 €

1 Disponibile 7 giorni M 1210K, Spherical contact face

22.56 €

1 Disponibile 7 giorni M 1210R, Serrated contact face

22.88 €

1 Disponibile 7 giorni M 1015B, Smooth contact face

19.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 1015K, Spherical contact face

22.16 €

1 Disponibile 7 giorni M 1015R, Serrated contact face

24.66 €

1 Disponibile 7 giorni M 1215B, Smooth contact face

21.22 €

1 Disponibile 7 giorni M 1215K, Spherical contact face

22.56 €

1 Disponibile 7 giorni M 1215R, Serrated contact face

57.10 €

1 Disponibile 7 giorni M 1615B, Smooth contact face

42.76 €

1 Disponibile 7 giorni M 1615K, Spherical contact face

53.48 €

1 Disponibile 7 giorni M 1615R, Serrated contact face

58.42 €

1 Disponibile 7 giorni M 1620B, Smooth contact face

43.66 €

1 Disponibile 7 giorni M 1620K, Spherical contact face

54.98 €

1 Disponibile 7 giorni M 1620R, Serrated contact face

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico