Tappi di protezione, in gomma

Tappi di protezione, in gomma
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Protective caps GN 806 can be used with hexagon screws ISO 4017 or together with threaded pins type B as thrust pins with soft clamping head surface, or as soft end stop bolts.
A typical application is in conjunction with toggle clamps (product group 2.4).
Clamping bolts GN 807 specified in this latter group consists of hexagon screws with protective caps and two nuts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
806-11-A
806-12-A
806-12-B
806-15-A
806-15-B
806-19-A
806-19-B
806-24-A
806-24-B
806-26-A
806-26-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1 Type

0.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

11A, Protective cap (without nut)

0.72 €

1 Disponibile 7 giorni 12A, Protective cap (without nut)

2.52 €

1 Disponibile 7 giorni 12B, protective cap with threaded bush

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15A, Protective cap (without nut)

2.70 €

1 Disponibile 7 giorni 15B, protective cap with threaded bush

0.98 €

0.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

19A, Protective cap (without nut)

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

19B, protective cap with threaded bush

1.52 €

1 Disponibile 7 giorni 24A, Protective cap (without nut)

4.32 €

1 Disponibile 7 giorni 24B, protective cap with threaded bush

2.60 €

1 Disponibile 7 giorni 26A, Protective cap (without nut)

5.78 €

1 Disponibile 7 giorni 26B, protective cap with threaded bush

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico