Proximity switch for pneumatic fastening clamps size 20, inductive sensor

Proximity switch for pneumatic fastening clamps size 20, inductive sensor
  • Sconto volumi elevati
With this proximity switch GN 893.1 power clamps can induce controlled signals whereby the LEDs indicate the operating and switch positions.
The proximity switches can be screwed directly on to the power clamps. The position of the switches can be on either side.
A plastic intermediate plate and two cap screws M4 are included.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

893.1

Codice componente
893.1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

239.36 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Proximity switch for pneumatic fastening clamps size 20, inductive sensor, il codice articolo è il seguente: 893.1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 893.1.

Supporto tecnico