Quick- fit couplings, Steel

Quick- fit couplings, Steel
  • Sconto volumi elevati
Quick-fit couplings GN 240.1 have been designed for the purpose of compensating a radial shaft off-set (x). A typical application is the axial link to a piston rod of a cylinder operating in any type of fixture or system.
The coupling is not designed for the transfer of torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
240.1-M6-A
240.1-M6-B
240.1-M8-A
240.1-M8-B
240.1-M10-A
240.1-M10-B
240.1-M10X1,​25-A
240.1-M10X1,​25-B
240.1-M12-A
240.1-M12-B
240.1-M12X1,​25-A
240.1-M12X1,​25-B
240.1-M16-A
240.1-M16-B
240.1-M16X1,​5-A
240.1-M16X1,​5-B
240.1-M20-A
240.1-M20-B
240.1-M20X1,​5-A
240.1-M20X1,​5-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Type

76.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 6A, with male thread

76.36 €

1 Disponibile 7 giorni M 6B, with female thread

92.06 €

1 Disponibile 7 giorni M 8A, with male thread

92.06 €

1 Disponibile 7 giorni M 8B, with female thread

97.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 10A, with male thread

97.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 10B, with female thread

97.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 10 x 1,25A, with male thread

97.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 10 x 1,25B, with female thread

114.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 12A, with male thread

114.72 €

1 Disponibile 7 giorni M 12B, with female thread

114.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1,25A, with male thread

114.72 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1,25B, with female thread

139.92 €

1 Disponibile 7 giorni M 16A, with male thread

139.92 €

1 Disponibile 7 giorni M 16B, with female thread

139.92 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5A, with male thread

139.92 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5B, with female thread

182.78 €

1 Disponibile 7 giorni M 20A, with male thread

182.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 20B, with female thread

182.78 €

1 Disponibile 7 giorni M 20 x 1,5A, with male thread

182.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 20 x 1,5B, with female thread

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico