Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
240.2-M6 |
240.2-M8 |
240.2-M10 |
240.2-M10X1,25 |
240.2-M12 |
240.2-M12X1,25 |
240.2-M16 |
240.2-M16X1,5 |
240.2-M20 |
240.2-M20X1,5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d1 | |
---|---|---|---|---|---|
116.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 6 | |
125.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | |
169.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | |
169.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 x 1,25 | |
171.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | |
171.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 x 1,25 | |
240.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 | |
240.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 16 x 1,5 | |
242.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 | |
242.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 20 x 1,5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Thread d1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali