Raw magnets

Raw magnets
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Raw magnets GN 55.2 are unshielded disc-shaped magnets.
Owing to their vast range of different magnet materials and sizes, they are suitable for virtually universal use. They are mostly attached by gluing.
When used without air gap, individual raw magnets always have lower adhesive forces than a magnet system in which shielding and magnetic return enormously intensify the force acting at the adhesion surface. Depending on the air gap between magnet and mating component, individual raw magnets - unlike magnet systems - can have substantially higher adhesive forces.
In the event that no suitable retaining magnets / magnet systems are available, raw magnets may be used in combination with appropriate holding constructions to build up highly specific magnet systems.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55.2-ND-4-3
55.2-ND-5-3
55.2-ND-6-3
55.2-ND-8-3
55.2-ND-10-3
55.2-ND-12-3
55.2-ND-15-3
55.2-ND-18-3
55.2-ND-20-3
55.2-ND-24-3
55.2-SC-4-3
55.2-SC-5-3
55.2-SC-6-3
55.2-SC-8-3
55.2-SC-10-3
55.2-SC-12-3
55.2-SC-15-3
55.2-SC-18-3
55.2-SC-24-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Magnete (materiale) Diameter d/d1
(Ø)

1.16 €

10 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB4

1.08 €

10 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB5

1.12 €

10 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB6

1.36 €

0.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

ND-NdFeB8

1.43 €

20 Disponibile 3 giorni ND-NdFeB10

1.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

ND-NdFeB12

2.18 €

10 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB15

2.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

ND-NdFeB18

3.20 €

1.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

ND-NdFeB20

4.40 €

2.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

ND-NdFeB24

1.86 €

10 Disponibile 7 giorni SC-SmCo4

2.06 €

1.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo5

2.28 €

1.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo6

2.88 €

1.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo8

4.30 €

2.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo10

5.78 €

3.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo12

6.56 €

3.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo15

8.68 €

4.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo18

11.90 €

6.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height h 3

Supporto tecnico