Reference flanges for GN 723.4

Reference flanges for GN 723.4
  • Sconto volumi elevati
Reference flanges GN 723.3 are used together with control knobs GN 723.4 which offer the following advantages:
- they have a reference mark to line up with the control knob scale,
- they offer additional support for the control shaft,
- the version with friction ring prevents an unexpected movement of the control knob by vibration.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
723.3-33,​5-B6-A
723.3-33,​5-B6-B
723.3-41-B6-A
723.3-41-B6-B
723.3-41-B8-A
723.3-41-B8-B
723.3-50-B8-A
723.3-50-B8-B
723.3-50-B10-A
723.3-50-B10-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d2 Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Material bushing

15.80 €

1 Disponibile 7 giorni -63M 12NI-Stainless Steel

14.12 €

1 Disponibile 7 giorni M 1280--

19.12 €

1 Disponibile 7 giorni -80M 12NI-Stainless Steel

16.98 €

1 Disponibile 7 giorni M 1680--

19.12 €

1 Disponibile 7 giorni -80M 16NI-Stainless Steel

16.98 €

1 Disponibile 7 giorni -20M 4MS-Brass

25.32 €

1 Disponibile 7 giorni M 632--

22.06 €

1 Disponibile 7 giorni -32M 6MS-Brass

25.32 €

1 Disponibile 7 giorni M 525--

22.06 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 5MS-Brass

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type K, with threaded bushing

Supporto tecnico