Retaining magnets with female thread

Retaining magnets with female thread
  • Sconto volumi elevati
Retaining magnets GN 52.3 are a shielded magnetic system.
For easier handling and/or to avoid demagnetisation, these magnets have an iron plate on their adhesive surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52.3-AN-17-RT
52.3-AN-17-ZB
52.3-AN-21-RT
52.3-AN-21-ZB
52.3-AN-27-RT
52.3-AN-27-ZB
52.3-AN-35-RT
52.3-AN-35-ZB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
a Finitura Diametro d1 Nennhaftkräfte [N] Peso
(g)
t

7.22 €

1 Disponibile 7 giorni 16RT1726. 2629.05

7.02 €

1 Disponibile 7 giorni 16ZB1726. 2629.05

8.80 €

1 Disponibile 7 giorni 19RT2140. 4042.07

8.52 €

1 Disponibile 7 giorni 19ZB2140. 4050.07

11.82 €

1 Disponibile 7 giorni 25RT2765. 6589.08

11.50 €

1 Disponibile 7 giorni 25ZB2765. 6598.08

19.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30RT35150. 150190.09

19.50 €

1 Disponibile 7 giorni 30ZB35150. 150205.09

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale del magnete AN. AlNiCo d2 M 6

Supporto tecnico