Retaining magnets, rod-shaped with rubber, Stainless Steel

Retaining magnets, rod-shaped with rubber, Stainless Steel
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Retaining magnets GN 52.5 are a shielded magnetic system with gummed adhesive surface.
They are preferably used for sensitive surfaces. Also, the coefficient of friction is increased, with the effect that high lateral retaining forces are achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52.5-ND-13-M6
52.5-ND-16-M8
52.5-ND-20-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1
(Ø)
Thread d2

15.66 €

1 Disponibile 7 giorni 13M 6

18.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16M 8

23.20 €

1 Disponibile 4 giorni 20M 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material of the magnet ND-NdFeB

Supporto tecnico