Retaining magnets, smooth finish, Brass

Retaining magnets, smooth finish, Brass
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Retaining magnets GN 54.1 are a shielded magnetic system.
The configuration of magnetic and iron poles is known as sandwich magnet system. These retaining magnets deliver ultimate holding power, also with smaller workpieces.
Attachment options include pressing in or gluing in.
* k1 is the maximum dimension by which the retaining magnet can be shortened without losing its properties.
** Mounting these retaining magnets directly in steel components will create a magnetic shortcircuit which reduces the retaining power by as much as 15%. To avoid this effect, the spacings k2 between brass jacket and steel component should be observed. These spacings should also be maintained if the retaining magnet is shortened.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54.1-ND-6
54.1-ND-8
54.1-ND-10
54.1-ND-13
54.1-ND-16
54.1-ND-20
54.1-ND-25
54.1-ND-32
54.1-SC-6
54.1-SC-8
54.1-SC-10
54.1-SC-13
54.1-SC-16
54.1-SC-20
54.1-SC-25
54.1-SC-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Magnete (materiale) Diameter d/d1
(Ø)

4.62 €

1 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB6

5.08 €

1 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB8

5.88 €

1 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB10

7.06 €

1 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB13

9.00 €

1 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB16

12.00 €

1 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB20

23.46 €

1 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB25

43.72 €

1 Disponibile 7 giorni ND-NdFeB32

5.40 €

2.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo6

6.20 €

3.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

SC-SmCo8

7.56 €

1 Disponibile 7 giorni SC-SmCo10

9.92 €

1 Disponibile 7 giorni SC-SmCo13

13.88 €

1 Disponibile 7 giorni SC-SmCo16

20.76 €

1 Disponibile 7 giorni SC-SmCo20

44.18 €

1 Disponibile 7 giorni SC-SmCo25

80.36 €

1 Disponibile 7 giorni SC-SmCo32

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico