Rubber pads for levelling feet GN 148

Rubber pads for levelling feet GN 148
  • Sconto volumi elevati
Rubber pads GN 148.2 in connection with GN 148 levelling feet are used for setting up machines and units if no firm bolt connection to the ground is required.
To be fixed to the levelling foot, they are snapped into the attachment bore holes of the flanges. Small pimples at the bottom face of the rubber pads enhance the stability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148.2-128-A
148.2-168-B
148.2-170-A
148.2-184-B
148.2-216-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l1/l1
(mm)
Type
(mm)

14.68 €

1 Disponibile 7 giorni 128A, for two-hole flange (d1=60/90/113)

24.38 €

1 Disponibile 7 giorni 168B, for four-hole flange (d1=112/126)

16.58 €

1 Disponibile 7 giorni 170A, for two-hole flange (d1=60/90/113)

27.28 €

1 Disponibile 7 giorni 184B, for four-hole flange (d1=112/126)

22.86 €

1 Disponibile 7 giorni 216A, for two-hole flange (d1=60/90/113)

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico