Sensor holders, Aluminium

Sensor holders, Aluminium
  • Sconto volumi elevati
The clamping bore of GN 273.4 sensor holders is mechanically machined and designed for construction tubes GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.
The standard version of the clamping screws are socket cap screws with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).
The aluminium design guarantees a highly safe and secure clamping action and safe positioning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
273.4-B12-B12-2-SW
273.4-B12-B18-2-SW
273.4-B14-B12-2-SW
273.4-B14-B18-2-SW
273.4-B16-B12-2-SW
273.4-B16-B18-2-SW
273.4-B18-B12-2-SW
273.4-B18-B18-2-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1
(mm)
Bore d2

20.86 €

1 Disponibile 7 giorni 12B 12

20.86 €

1 Disponibile 7 giorni 12B 18

20.86 €

1 Disponibile 7 giorni 14B 12

20.86 €

1 Disponibile 7 giorni 14B 18

20.86 €

1 Disponibile 7 giorni 16B 12

20.86 €

1 Disponibile 7 giorni 16B 18

20.86 €

1 Disponibile 7 giorni 18B 12

20.86 €

1 Disponibile 7 giorni 18B 18

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finish SW Identification No. 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912

Supporto tecnico