Setting bolts, Type AK

Setting bolts, Type AK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Setting bolts GN 251 are produced with a hardened and rounded head which can be used as support or setting bolt as an end stop.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GN 251 / Setting Bolts

Information



Setting bolts GN 251 are produced with a hardened and rounded head which can be used as support or setting bolt as an end stop.
The version with Polyurethan disc (Type BK) functions as damping element or protection for sensitive surfaces.

see also...
• Mounting blocks GN 412.1
• Setting bolts GN 251.6 (with retaining magnet)

How to Order

How to order
1d1
2l1
3Type

Specification

• Screw
  Steel, tensile strength class 5.8
• Type AK
  Blackened
  Locating surface, hardened (HRC 45)
• Type BK
  Nickel plated
  Polyurethan disc, 90 shore
• Hexagon nut
  Steel zinc plated, blue passivated
• Strength values of screws
• RoHS compliant

Dimensions


 
              
d1l1 - Type AKek1k2l2 max.s
M 31015202530-----6.422.41.55.5
M 410152025303540---8.12.83.22.17
M 51015202530354050--9.23.542.48
M 615202530354050---11.545310
M 815202530354050607080155.56.53.713
M 1030354050607080---19.6784.517
M 1230354050607080---21.98105.219
M 1650607080------27.71013624
 
              
d1l1 - Type BKd2ek1k3l2 max.l3s
M 4152025303540-58.12.82.42.11.57
M 5152025303540-69.23.53.22.41.58
M 620253035404550811.543.63210
M 82025303540455010155.553.7213
M 10202530354045501319.6764.5217
Codice componente
251-M3-10-AK
251-M3-15-AK
251-M3-20-AK
251-M3-25-AK
251-M3-30-AK
251-M4-10-AK
251-M4-15-AK
251-M4-20-AK
251-M4-25-AK
251-M4-30-AK
251-M4-35-AK
251-M4-40-AK
251-M5-10-AK
251-M5-15-AK
251-M5-20-AK
251-M5-25-AK
251-M5-30-AK
251-M5-35-AK
251-M5-40-AK
251-M5-50-AK
251-M6-15-AK
251-M6-20-AK
251-M6-25-AK
251-M6-30-AK
251-M6-35-AK
251-M6-40-AK
251-M6-50-AK
251-M8-15-AK
251-M8-20-AK
251-M8-25-AK
251-M8-30-AK
251-M8-35-AK
251-M8-40-AK
251-M8-50-AK
251-M8-60-AK
251-M8-70-AK
251-M8-80-AK
251-M10-30-AK
251-M10-35-AK
251-M10-40-AK
251-M10-50-AK
251-M10-60-AK
251-M10-70-AK
251-M10-80-AK
251-M12-30-AK
251-M12-35-AK
251-M12-40-AK
251-M12-50-AK
251-M12-60-AK
251-M12-70-AK
251-M12-80-AK
251-M16-50-AK
251-M16-60-AK
251-M16-70-AK
251-M16-80-AK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. filettatura M l1

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni M 310

6.00 €

1 Disponibile 7 giorni M 315

6.02 €

1 Disponibile 7 giorni M 320

6.46 €

3.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 325

6.46 €

1 Disponibile 7 giorni M 330

4.50 €

1 Disponibile 7 giorni M 410

4.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 415

4.60 €

1 Disponibile 7 giorni M 420

4.52 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 425

4.52 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 430

4.56 €

2.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 435

4.52 €

2.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 440

4.42 €

1 Disponibile 7 giorni M 510

4.46 €

1 Disponibile 7 giorni M 515

4.48 €

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 520

4.48 €

1 Disponibile 7 giorni M 525

4.48 €

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 530

4.48 €

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 535

4.50 €

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 540

4.50 €

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 550

4.58 €

1 Disponibile 7 giorni M 615

4.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 620

4.58 €

1 Disponibile 7 giorni M 625

4.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 630

4.60 €

1 Disponibile 7 giorni M 635

4.76 €

1 Disponibile 7 giorni M 640

4.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 650

4.88 €

1 Disponibile 7 giorni M 815

4.88 €

1 Disponibile 4 giorni M 820

4.92 €

1 Disponibile 7 giorni M 825

5.10 €

1 Disponibile 7 giorni M 830

4.96 €

1 Disponibile 3 giorni M 835

5.32 €

1 Disponibile 7 giorni M 840

5.30 €

1 Disponibile 7 giorni M 850

5.46 €

1 Disponibile 3 giorni M 860

5.66 €

3.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 870

5.76 €

3.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 880

6.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1030

6.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1035

6.22 €

3.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1040

6.58 €

1 Disponibile 7 giorni M 1050

6.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 1060

6.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 1070

6.82 €

3.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1080

7.18 €

3.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1230

7.22 €

3.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1235

7.78 €

1 Disponibile 7 giorni M 1240

7.92 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1250

8.22 €

4.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1260

8.38 €

4.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1270

8.20 €

4.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1280

12.10 €

1 Disponibile 4 giorni M 1650

12.68 €

6.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1660

14.08 €

1 Disponibile 7 giorni M 1670

14.52 €

7.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1680

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type AK, Locating surface, with rounded end, hardened

Supporto tecnico