• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Side thrust pins, press on type

Side thrust pins, press on type
  • Sconto volumi elevati
Spring loaded side thrust pins GN 715 are versatile and practical elements for holding, positioning and clamping of workpieces.
They eliminate costly alternatives, are space saving and easy to install. The knurled body requires only a hole tolerance of H8.
For easy mounting a suitable tool GN 715.1 -... is available. (see table).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GN 715 / Side Thrust Pins, Press on Type

Information


Spring loaded side thrust pins GN 715 are versatile and practical elements for holding, positioning and clamping of workpieces.
They eliminate costly alternatives, are space saving and easy to install. The knurled body requires only a hole tolerance of H8.
For easy mounting a suitable tool GN 715.1 is available (see table).

see also...
• Technical and assembly instructions
• Side thrust pins GN 713 (with thread)
• Eccentric bushings GN 715.2

How to Order

How to order
1d1
2Side thrust F0
3Type

Specification

Housing Aluminium
 
Blank
Type SA / SB
 
Thrust pin steel, hardened
Zinc plated, blue passivated
Type KA / KB
 
Thrust pin Plastic Polyacetal (POM)
Thrust spring coding
 
Force      low thrust:          grey
 
               medium thrust:   black
 
               high thrust:         silver
Seal rubber
 
NBR (Perbunan)
ISO-Fundamental tolerances
Plastic characteristics
Elastomer characteristics
RoHS compliant

Dimensions

 
d1Side thrust F0 in N a1a2d2d3 H8h min.
 Thrust pin SteelPlastic     
 Type SA / SBType KA / KB     
3102040101.53.5667
52050100202.55.7101012
640751504037.7101012
8501002005048.9121214
10100200300100510.7161618
 
d1l1 −1l2l−1l4wx1x2Code no.  
        Mounting tool  
374740.910.75 GN 715.1-3 
5116.711.561.61.71.3 GN 715.1-5.6 
61110.711.5101.81.91.4 GN 715.1-5.6 
81313.914132.62.72.1 GN 715.1-8 
101716.718163.23.42.7 GN 715.1-10 
Codice componente
715-3-10-KA
715-3-10-KB
715-3-10-SA
715-3-10-SB
715-3-20-SA
715-3-20-SB
715-3-40-SA
715-3-40-SB
715-5-20-KA
715-5-20-KB
715-5-20-SA
715-5-20-SB
715-5-50-SA
715-5-50-SB
715-5-100-SA
715-5-100-SB
715-6-40-KA
715-6-40-KB
715-6-40-SA
715-6-40-SB
715-6-75-SA
715-6-75-SB
715-6-150-SA
715-6-150-SB
715-8-50-KA
715-8-50-KB
715-8-50-SA
715-8-50-SB
715-8-100-SA
715-8-100-SB
715-8-200-SA
715-8-200-SB
715-10-100-KA
715-10-100-KB
715-10-100-SA
715-10-100-SB
715-10-200-SA
715-10-200-SB
715-10-300-SA
715-10-300-SB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1 Type Side thrust force

5.88 €

1 Disponibile 7 giorni 3KA, Thrust pin technopolymer, without seal10, 10

8.58 €

1 Disponibile 4 giorni 3KB, Thrust pin technopolymer, with seal10, 10

5.96 €

1 Disponibile 7 giorni 3SA, Thrust pin steel, without seal10, 10

8.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3SB, Thrust pin steel, with seal10, 10

5.96 €

1 Disponibile 4 giorni 3SA, Thrust pin steel, without seal20, 20

8.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3SB, Thrust pin steel, with seal20, 20

5.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3SA, Thrust pin steel, without seal40, 40

8.80 €

1 Disponibile 4 giorni 3SB, Thrust pin steel, with seal40, 40

6.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5KA, Thrust pin technopolymer, without seal20, 20

9.14 €

1 Disponibile 7 giorni 5KB, Thrust pin technopolymer, with seal20, 20

6.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5SA, Thrust pin steel, without seal20, 20

9.26 €

1 Disponibile 7 giorni 5SB, Thrust pin steel, with seal20, 20

6.56 €

1 Disponibile 4 giorni 5SA, Thrust pin steel, without seal50, 50

9.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5SB, Thrust pin steel, with seal50, 50

6.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5SA, Thrust pin steel, without seal100, 100

9.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5SB, Thrust pin steel, with seal100, 100

6.86 €

1 Disponibile 7 giorni 6KA, Thrust pin technopolymer, without seal40, 40

9.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6KB, Thrust pin technopolymer, with seal40, 40

7.06 €

1 Disponibile 7 giorni 6SA, Thrust pin steel, without seal40, 40

9.68 €

1 Disponibile 7 giorni 6SB, Thrust pin steel, with seal40, 40

7.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6SA, Thrust pin steel, without seal75, 75

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6SB, Thrust pin steel, with seal75, 75

7.08 €

1 Disponibile 7 giorni 6SA, Thrust pin steel, without seal150, 150

9.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6SB, Thrust pin steel, with seal150, 150

7.44 €

1 Disponibile 4 giorni 8KA, Thrust pin technopolymer, without seal50, 50

10.30 €

1 Disponibile 8 giorni 8KB, Thrust pin technopolymer, with seal50, 50

7.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8SA, Thrust pin steel, without seal50, 50

10.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8SB, Thrust pin steel, with seal50, 50

7.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8SA, Thrust pin steel, without seal100, 100

10.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8SB, Thrust pin steel, with seal100, 100

7.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8SA, Thrust pin steel, without seal200, 200

10.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8SB, Thrust pin steel, with seal200, 200

8.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10KA, Thrust pin technopolymer, without seal100, 100

11.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10KB, Thrust pin technopolymer, with seal100, 100

8.76 €

1 Disponibile 4 giorni 10SA, Thrust pin steel, without seal100, 100

11.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10SB, Thrust pin steel, with seal100, 100

8.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10SA, Thrust pin steel, without seal200, 200

11.56 €

1 Disponibile 4 giorni 10SB, Thrust pin steel, with seal200, 200

8.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10SA, Thrust pin steel, without seal300, 300

11.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10SB, Thrust pin steel, with seal300, 300

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico