Slotted locknuts, self-locking, Steel

Slotted locknuts, self-locking, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Slotted locknuts GN 1804.1 are self-locking owing to their polyamide insert. They can therefore also be used as a setting nut and may be used more than once.
The thread series corresponds to roller bearing slotted locknuts DIN 981.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1804.1-M10X0,​75
1804.1-M12X1
1804.1-M15X1
1804.1-M17X1
1804.1-M20X1
1804.1-M25X1,​5
1804.1-M30X1,​5
1804.1-M35X1,​5
1804.1-M40X1,​5
1804.1-M45X1,​5
1804.1-M50X1,​5
1804.1-M55X2
1804.1-M60X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M

2.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 10 x 0,75

2.22 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 15 x 1

2.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 17 x 1

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 20 x 1

3.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 25 x 1,5

4.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 30 x 1,5

5.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 35 x 1,5

7.62 €

4.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 40 x 1,5

8.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 45 x 1,5

10.66 €

5.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 50 x 1,5

16.18 €

1 Disponibile 7 giorni M 55 x 2

16.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 60 x 2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico