Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bolt diameter d | Flange width b1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 38 | L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation | |
7.86 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 38 | R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation | |
7.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 38 | S-without locking, without rest position | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 38 | L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation | |
7.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 38 | R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation | |
7.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 38 | S-without locking, without rest position | |
10.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 46 | L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation | |
10.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | 46 | R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation | |
10.10 € 5.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 46 | S-without locking, without rest position | |
8.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 38 | L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation | |
8.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 38 | R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation | |
8.08 € 4.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 38 | S-without locking, without rest position | |
9.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 46 | L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation | |
9.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 46 | R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation | |
9.84 € 5.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 46 | S-without locking, without rest position | |
10.12 € 5.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 46 | L1-Locking / Rest position, via counterclockwise rotation | |
10.12 € 5.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 46 | R1-Locking / Rest position, via clockwise rotation | |
10.12 € 5.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 46 | S-without locking, without rest position |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Bolt diameter d
Flange width b1
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali