Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 3 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
3.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | K, plastic bolt, with standard spring load | |
3.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
3.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 5 | K, plastic bolt, with standard spring load | |
3.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 5 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
3.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | SS, Steel bolt, with high spring load | |
3.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | K, plastic bolt, with standard spring load | |
3.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
3.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | SS, Steel bolt, with high spring load | |
4.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 8 | K, plastic bolt, with standard spring load | |
3.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
4.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | SS, Steel bolt, with high spring load | |
5.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | K, plastic bolt, with standard spring load | |
4.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
4.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | SS, Steel bolt, with high spring load | |
6.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12 | K, plastic bolt, with standard spring load | |
5.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
6.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | SS, Steel bolt, with high spring load | |
8.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 16 | K, plastic bolt, with standard spring load | |
8.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 16 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
8.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 16 | SS, Steel bolt, with high spring load | |
13.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 20 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
14.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 20 | SS, Steel bolt, with high spring load | |
19.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 24 | S, Steel bolt, with standard spring load | |
20.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 24 | SS, Steel bolt, with high spring load |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread d1
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali