Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order (Steel) | 1 | d1 |
2 | Type |
How to order (Stainless Steel) | 1 | d1 |
2 | Type |
d1 | d2 | l ±0.1 | w | Spring load in N ≈ | Spring load in N ≈ | ||||
Type K | Type KN | Type KS | Compression | standard (Type K / KN) | high (Type KS / KSN) | ||||
Type KSN | initial | end | initial | end | |||||
- | M 2 | - | 1 | 4 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | - | - |
M 3 | M 3 | - | 1.5 | 7 | 0.4 | 3 | 4.5 | - | - |
M 4 | M 4 | - | 2.5 | 9 | 0.8 | 6 | 14.5 | - | - |
M 5 | M 5 | M 5 | 3 | 12 | 0.9 | 8 | 14 | 15 | 22 |
M 6 | M 6 | M 6 | 3.5 | 14 | 1 | 11 | 18 | 19 | 28 |
M 8 | M 8 | M 8 | 4.5 | 16 | 1.5 | 18 | 31 | 36 | 62 |
M 10 | M 10 | M 10 | 6 | 19 | 2 | 24 | 45 | 57 | 104 |
M 12 | M 12 | M 12 | 8 | 22 | 2.5 | 26 | 49 | 61 | 110 |
M 16 | M 16 | M 16 | 10 | 24 | 3.5 | 41 | 86 | 68 | 142 |
M 20 | M 20 | M 20 | 12 | 30 | 4.5 | 56 | 111 | 84 | 166 |
M 24 | M 24 | M 24 | 15 | 34 | 5.5 | 81 | 151 | 127 | 237 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d1 | Type | D2 | l | w | Carico molla, standard, iniziale (N) | Forma | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 1 | 4 | 0.3 | 0,8, 0,8 | KN, acciaio inox, carico molla standard | 0.001 | |
1.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 3 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
4.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 3 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
1.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 4 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
3.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 4 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
1.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
3.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 5 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
1.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | KS, Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
4.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 5 | KSN, Stainless Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
1.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
3.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
1.46 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | KS, Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
4.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 6 | KSN, Stainless Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
1.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
4.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 8 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
2.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | KS, Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
5.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 8 | KSN, Stainless Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
1.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 10 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
5.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
2.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | KS, Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
6.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | KSN, Stainless Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
2.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
7.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
3.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12 | KS, Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
8.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12 | KSN, Stainless Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
4.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 16 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 16 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | KS, Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
10.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | KSN, Stainless Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
7.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
12.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 20 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 20 | KS, Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
14.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 20 | KSN, Stainless Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
12.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 24 | K, Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
22.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 24 | KN, Stainless Steel, standard spring load | - | - | - | - | - | - | |
13.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 24 | KS, Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - | |
23.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 24 | KSN, Stainless Steel, high spring load | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Thread d1
Type
D2
l
w
Carico molla, standard, iniziale(N)
Forma
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali