Spring rings

Spring rings
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Clamp spring washers GN 509.3, type A allow ball transfers units to be mounted and removed from the installation side.
Retaining rings GN 509.3, type B are mounted from the back. Ball transfers units mounted this way can no longer be dismantled. No restrictions exist with respect to sheet metal thickness.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
509.3-31-A
509.3-36-B
509.3-38-B
509.3-44-A
509.3-55-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1 (Type A) d2 (Type B) Type

2.06 €

1 Disponibile 7 giorni 31-A, Clamp spring washer

1.48 €

0.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-36B, Retaining ring

1.68 €

0.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-38B, Retaining ring

2.26 €

1 Disponibile 7 giorni 44-A, Clamp spring washer

2.80 €

1.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55-A, Clamp spring washer

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico