Stainless Steel- Angled ball joints

Stainless Steel- Angled ball joints
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless Steel-Angled ball joints DIN 71802 consist of a ball socket DIN 71805 and a ball shank DIN 71803.
The angle of rotation for the type with safety catch (Type CSN) is 15°, without safety catch (Type CN) is 18°.
For assembly the ball ist pushed through the circlip which acts as a retainer. Should the retaining force (see pull-off force in the table above) between ball and socket not be sufficient, this can be increased by adding a safety catch, which can easily be fitted.
To protect the angled ball point, a dust cap GN 710 can be added.
The hexagon nut is part of the angled ball joints.
Dust caps GN 710 have to be ordered seperately.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
71802-8-M5-CN
71802-8-M5-CSN
71802-8-M5L-CN
71802-8-M5L-CSN
71802-10-M6-CN
71802-10-M6-CSN
71802-10-M6L-CN
71802-10-M6L-CSN
71802-13-M8-CN
71802-13-M8-CSN
71802-13-M8L-CN
71802-13-M8L-CSN
71802-16-M10-CN
71802-16-M10-CSN
71802-16-M10L-CN
71802-16-M10L-CSN
71802-16-M12-CN
71802-16-M12-CSN
71802-16-M12L-CN
71802-16-M12L-CSN
71802-19-M14F-CN
71802-19-M14F-CSN
71802-19-M14FL-CN
71802-19-M14FL-CSN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16.52 €

8.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17.72 €

9.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18.10 €

9.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17.20 €

1 Disponibile 7 giorni

17.70 €

1 Disponibile 7 giorni

18.86 €

10.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

19.26 €

1 Disponibile 7 giorni

18.60 €

1 Disponibile 7 giorni

18.88 €

10.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20.46 €

10.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20.76 €

11.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35.40 €

1 Disponibile 7 giorni

35.50 €

18.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

38.88 €

1 Disponibile 7 giorni

39.06 €

20.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

37.32 €

19.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

37.56 €

19.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41.02 €

21.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41.32 €

21.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

71.88 €

38.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

74.46 €

39.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

75.82 €

40.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80.40 €

42.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico