• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Stainless Steel-Cam action indexing plungers, with locking function

Stainless Steel-Cam action indexing plungers, with locking function

For GN 721.5 Stainless Steel-Cam action indexing plungers the indexing plunger pin is withdrawn by turning the lock by 180°.
When the cam action indexing plungers are positioned symmetrically, the left or right handed types allow for a practical, i.e. equal, direction setting of the lock.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721.6-5-M10X1-LA
721.6-5-M10X1-LAK
721.6-5-M10X1-RA
721.6-5-M10X1-RAK
721.6-6-M12X1,​5-LA
721.6-6-M12X1,​5-LAK
721.6-6-M12X1,​5-LB
721.6-6-M12X1,​5-LBK
721.6-6-M12X1,​5-RA
721.6-6-M12X1,​5-RAK
721.6-6-M12X1,​5-RB
721.6-6-M12X1,​5-RBK
721.6-8-M16X1,​5-LA
721.6-8-M16X1,​5-LAK
721.6-8-M16X1,​5-LB
721.6-8-M16X1,​5-LBK
721.6-8-M16X1,​5-RA
721.6-8-M16X1,​5-RAK
721.6-8-M16X1,​5-RB
721.6-8-M16X1,​5-RBK
721.6-10-M20X1,​5-LA
721.6-10-M20X1,​5-LAK
721.6-10-M20X1,​5-LB
721.6-10-M20X1,​5-LBK
721.6-10-M20X1,​5-RA
721.6-10-M20X1,​5-RAK
721.6-10-M20X1,​5-RB
721.6-10-M20X1,​5-RBK
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. punta d
(Ø)
Collet thread d2 Type

21.89 €

3 giorni 5M 10 x 1LA, Left-hand lock

22.77 €

3 giorni 5M 10 x 1LAK, Left-hand lock, with lock nut

21.89 €

3 giorni 5M 10 x 1RA, Right-hand lock

22.77 €

3 giorni 5M 10 x 1RAK, Right-hand lock, with lock nut

24.03 €

3 giorni 6M 12 x 1,5LA, Left-hand lock

25.02 €

3 giorni 6M 12 x 1,5LAK, Left-hand lock, with lock nut

24.78 €

3 giorni 6M 12 x 1,5LB, Left-hand lock, with plastic cover

25.77 €

3 giorni 6M 12 x 1,5LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut

24.03 €

3 giorni 6M 12 x 1,5RA, Right-hand lock

25.02 €

3 giorni 6M 12 x 1,5RAK, Right-hand lock, with lock nut

24.78 €

3 giorni 6M 12 x 1,5RB, Right-hand lock, with plastic cover

25.77 €

3 giorni 6M 12 x 1,5RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut

27.06 €

3 giorni 8M 16 x 1,5LA, Left-hand lock

28.49 €

3 giorni 8M 16 x 1,5LAK, Left-hand lock, with lock nut

27.97 €

3 giorni 8M 16 x 1,5LB, Left-hand lock, with plastic cover

29.40 €

3 giorni 8M 16 x 1,5LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut

27.06 €

3 giorni 8M 16 x 1,5RA, Right-hand lock

28.49 €

3 giorni 8M 16 x 1,5RAK, Right-hand lock, with lock nut

27.97 €

3 giorni 8M 16 x 1,5RB, Right-hand lock, with plastic cover

29.40 €

3 giorni 8M 16 x 1,5RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut

32.78 €

3 giorni 10M 20 x 1,5LA, Left-hand lock

36.06 €

3 giorni 10M 20 x 1,5LAK, Left-hand lock, with lock nut

33.64 €

3 giorni 10M 20 x 1,5LB, Left-hand lock, with plastic cover

36.90 €

3 giorni 10M 20 x 1,5LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut

32.78 €

3 giorni 10M 20 x 1,5RA, Right-hand lock

36.06 €

3 giorni 10M 20 x 1,5RAK, Right-hand lock, with lock nut

33.64 €

3 giorni 10M 20 x 1,5RB, Right-hand lock, with plastic cover

36.90 €

3 giorni 10M 20 x 1,5RBK, Right-hand lock, with plastic cover, with lock nut

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico